AVENTICS™ Cilindro compatto, Serie KPZ 0822492000

Codice:

AVENTICS-0822492000

124,23 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza configurazione
Visualizza la scheda tecnica
KPZ-SA-025-0005-002122411000020-B

Specifiche

NormeNFE 49004
Ø pistone25 mm
Corsa5 mm
RaccordiM5
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipoFilettatura interna
Filettatura asta pistoneM6
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata25 N
Forza del pistone in uscita284 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.2 J
Peso corsa da 0 mm0.143 kg
Peso corsa da +10 mm0.02 kg
Corsa max.25 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C