AVENTICS™ Comandi a cremagliera, Serie TRR 0822930206

Codice:

AVENTICS-0822930206

1078,06 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
TRR-DA-032-0360

Specifiche

Diametro32 mm
Raccordo aria compressaG 1/8
Pistone magneticocon pistone magnetico
Tipo di modulo di rotazionePistone doppio con cremagliera
grandezzaTRR-32
Diametro asse14 mm
Coppia teorica a6,3 bar
Angolo di rotazione⌙tolleranza0° / +3°
Direzione di rotazioneantiorario
Gioco max. (radiale)2.1 °
Coppia teorica5 Nm
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
AmmortizzamentoNon regolabile
Angolo di ammortizzamento61 °
Corsa/angolo di rotazione 10°2 mm
Angolo di rotazione min.0 °
Angolo di rotazione max.360 °
Tolleranza posizione 0° senza pressione min.-3.5 °
Tolleranza posizione 0° senza pressione max.3.5 °
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C