AVENTICS™ Sensore, Serie SN5-X 0830100502

Codice:

AVENTICS-0830100502

193,98 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SN5-PN-DA09-030 X IMPULSV. ROT-GRUEN-LED

Specifiche

Montaggio indiretto per serieTRB, ITS
VarianteIl sensore reagisce al materiale ferromagnetico., resistente alla saldatura, Ad impulso prolungato
SensoreAd impulso prolungato
Tipo di contattoPNP elettronico
Corrente nominale, in stato di commutazione< 25 mA
Corrente di riposo (senza carico)< 14 mA
Tipo di protezioneIP65
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Caduta di tensione U per Imax≤ 2,0 V
Indicatore di stato LEDRosso, Verde
Conexión eléctrica 2, numero poliA 3 poli
A prova di corto circuitoProtetto contro l’inversione di polarità
Peso0.05 kg
Materiale corporesina Epoxid