AVENTICS™ Sensore, Serie SN5-X 0830100525

Codice:

AVENTICS-0830100525

171,77 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SN5-PN-M012-030 X, IMPULSVERL.

Specifiche

Montaggio indiretto per serieTRB, ITS
VarianteIl sensore reagisce al materiale ferromagnetico., Ritardo, Ad impulso prolungato
SensoreAd impulso prolungato
Tipo di contattoPNP elettronico
Tensione di esercizio DC, min.15 V DC
Tensione di esercizio DC, max.30 V DC
Corrente nominale, in stato di commutazione< 25 mA
Corrente di riposo (senza carico)< 14 mA
Tipo di protezioneIP67
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Caduta di tensione U per Imax≤ 2,0 V
Corrente di commutazione DC, max.0.2 A
Precisione del punto di commutazione±0,1 mT
IndicazioneLED
Indicatore di stato LEDGiallo
Attacco elettrico 2, tipoBoccola
Conexión eléctrica 2, grandezza filettaturaM12
Conexión eléctrica 2, numero poliA 3 poli
A prova di corto circuitoProtetto contro l’inversione di polarità
Materiale corporesina Epoxid