AVENTICS™ Sensore, Serie SN5-X 0830100534

Codice:

AVENTICS-0830100534

263,65 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SN5-PN-M012-030 X, SCHWEISSFEST

Specifiche

Montaggio indiretto per serieTRB, ITS
VarianteIl sensore reagisce al materiale ferromagnetico., Ritardo, Ad impulso prolungato
SensoreRitardo
Tipo di contattoPNP elettronico
Tensione di esercizio DC, min.15 V DC
Tensione di esercizio DC, max.30 V DC
Corrente nominale, in stato di commutazione< 25 mA
Corrente di riposo (senza carico)< 14 mA
Tipo di protezioneIP67
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Caduta di tensione U per Imax≤ 2,0 V
Corrente di commutazione DC, max.0.2 A
Precisione del punto di commutazione±0,1 mT
IndicazioneLED
Indicatore di stato LEDGiallo, Verde
Attacco elettrico 2, tipoBoccola
Conexión eléctrica 2, grandezza filettaturaM12
Conexión eléctrica 2, numero poliA 3 poli
A prova di corto circuitoa prova di corto circuito, Protetto contro l’inversione di polarità
Materiale corporesina Epoxid