AVENTICS™ Minicilindro, Serie ICM 1320808000

Codice:

AVENTICS-1320808000

78,12 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ICM-DA-008-0080-0

Specifiche

NormeISO 6432
Tipoa doppio effetto
Ø pistone8 mm
Corsa80 mm
RaccordiM5
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone senza magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM4
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata24 N
Forza del pistone in uscita32 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Peso corsa da 0 mm0.025 kg
Peso corsa da +10 mm0.003 kg
Corsa max.80 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C