AVENTICS™ Minicilindro, Serie ICM 1321001000

Codice:

AVENTICS-1321001000

74,67 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ICM-DA-010-0012-0

Specifiche

NormeISO 6432
Tipoa doppio effetto
Ø pistone10 mm
Corsa12 mm
RaccordiM5
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone senza magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM4
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata42 N
Forza del pistone in uscita49 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Peso corsa da 0 mm0.035 kg
Peso corsa da +10 mm0.004 kg
Corsa max.80 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C