AVENTICS™ Cilindro a tiranti ISO 6431, Serie 167 1670220000

Codice:

AVENTICS-1670220000

335,77 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
167-DA-025-0200-DM00SCWS0S

Specifiche

NormeISO 6431
Ø pistone25 mm
Corsa200 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM10x1,25
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6 bar
Forza del pistone in entrata230 N
Forza del pistone in uscita300 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.75 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento11 mm
Energia di ammortizzamento2.3 J
Peso corsa da 0 mm0.27 kg
Peso corsa da +10 mm0.018 kg
Corsa max.1500 mm
FluidoAria compressa