AVENTICS™ Cilindro a tiranti ISO 6431, Serie 167 1671032000
Codice:
Specifiche
| Norme | ISO 6431 |
| Ø pistone | 100 mm |
| Corsa | 320 mm |
| Raccordi | G 1/2 |
| Principio attivo | a doppio effetto |
| Ammortizzamento | ammortizzamento a regolazione pneumatica |
| Pistone magnetico | Pistone con magnete |
| Requisiti ambientali | Standard industriale |
| Filettatura asta pistone - tipo | filettatura esterna |
| Filettatura asta pistone | M20x1,5 |
| Asta pistone | unilaterale |
| Raschia-asta | Raschia-asta industriale standard |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6 bar |
| Forza del pistone in entrata | 4230 N |
| Forza del pistone in uscita | 4680 N |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 75 °C |
| Pressione di esercizio min. | 2 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Lunghezza di ammortizzamento | 19.5 mm |
| Peso corsa da 0 mm | 3.7 kg |
| Peso corsa da +10 mm | 0.1 kg |
| Corsa max. | 1700 mm |
| Fluido | Aria compressa |
| Temperatura del fluido min. | -20 °C |