PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Ventosa ovale, Serie FSO 1820415126

Codice:

AVENTICS-1820415126

56,27 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
FSO-20X60-NBR-G014-EX

Specifiche

Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.-30 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.120 °C
Raccordo aria compressaG 1/4
Forza di bloccaggio50.1 N
Volume2.3 cm³
Curvatura max. dell'oggetto R min20 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16100-120 mm³
Durezza secondo la norma60 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordofilettatura esterna
Materiale componente di collegamentoAlluminio
Materiale ventosaGomma acrilonitrile-butadiene
Unità di fornitura1 Pezzo
Peso0.018 kg