PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Ventosa ovale, Serie FSO 1820415130

Codice:

AVENTICS-1820415130

Visualizza la scheda tecnica
FSO-6X18-MQ-M005-EX

Specifiche

Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.180 °C
Resistenza alla temperaturaResistente al calore
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.-50 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.220 °C
Raccordo aria compressaM5
Forza di bloccaggio4.5 N
Volume0.058 cm³
Curvatura max. dell'oggetto R min4 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16180-200 mm³
Durezza secondo la norma60 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordofilettatura esterna
Materiale componente di collegamentoAlluminio
Materiale ventosaFluorometilpolisilossano
Unità di fornitura1 Pezzo
Peso0.004 kg