AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø8, Serie TU1-S-PUR 1820712008

Codice:

AVENTICS-1820712008

3,88 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PUR-008-0115-NT-0100

Specifiche

Ø esterno8 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C30 mm
Spessore parete1.15 mm
ColoreNaturale
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
Unità di fornitura100 m
Peso al metro0.03 kg
Materialepoliestere-poliuretano