AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø5, Serie TU1-S-PUR 1820712011

Codice:

AVENTICS-1820712011

2,80 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PUR-005-0095-BK-0025

Specifiche

Ø esterno5 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C13 mm
Spessore parete0.95 mm
ColoreNero
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.015 kg
Materialepoliestere-poliuretano