AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø3, Serie TU1-S-PUR 1820712068

Codice:

AVENTICS-1820712068

1,53 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PUR-003-0060-BK-0050

Specifiche

Ø esterno3 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C8 mm
Spessore parete0.6 mm
ColoreNero
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
Unità di fornitura50 m
Peso al metro0.005 kg
Materialepoliestere-poliuretano