AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø12, Serie TU1-S-PUR 1820712083

Codice:

AVENTICS-1820712083

7,65 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PUR-012-0150-RD-0100

Specifiche

Ø esterno12 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C55 mm
Spessore parete1.5 mm
ColoreRosso
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
Unità di fornitura100 m
Peso al metro0.06 kg
Materialepoliestere-poliuretano