AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-X-PUR 1820712087

Codice:

AVENTICS-1820712087

18,76 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-X-PUR-012-0200-BK-0025-WH

Specifiche

Ø esterno12 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C28 mm
Spessore parete2 mm
ColoreNero
FirmaBianco
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.85 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C16 bar
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.08 kg
MaterialePolietere-poliuretano