AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-X-PUR 1820712094

Codice:

AVENTICS-1820712094

11,28 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-X-PUR-008-0200-BK-0025-BU

Specifiche

Ø esterno8 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C15 mm
Spessore parete2 mm
ColoreNero
FirmaBlu
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.85 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C16 bar
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.048 kg
MaterialePolietere-poliuretano