AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-X-PUR 1820712096

Codice:

AVENTICS-1820712096

3,24 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-X-PUR-004-0100-BK-0025-BU

Specifiche

Ø esterno4 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C7 mm
Spessore parete1 mm
ColoreNero
FirmaBlu
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.85 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C16 bar
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.012 kg
MaterialePolietere-poliuretano