AVENTICS™ Testa snodata AP6, serie CM2 1822124002

Codice:

AVENTICS-1822124002

33,21 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CM2-AP6-M8-M2-A

Specifiche

Per serieMNI, CCI, SSI, KPZ
Tipoper montaggio a cilindri PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, con flangia
Tipocon flangia
Grandezza filettaturaM8
Ø cuscinetto oscillante8 mm
Peso0.049 kg
Materiale corpoAcciaio, cromato
Superficie Corpozincato