AVENTICS™ Testa snodata AP6, serie CM2 1822124003

Codice:

AVENTICS-1822124003

40,27 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CM2-AP6-M10X1,25-M2-A

Specifiche

per montaggio sulla seriePRA, TRB, MNI, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC
Per seriePRA, TRB, MNI, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC
Tipoper montaggio a cilindri PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, con flangia
Tipocon flangia
Grandezza filettaturaM10x1,25
Ø cuscinetto oscillante10 mm
Peso0.07 kg
Materiale corpoAcciaio, cromato
Superficie Corpozincato