AVENTICS™ Testa snodata AP6, serie CM2 1822124005

Codice:

AVENTICS-1822124005

76,47 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CM2-AP6-M16X1,5-M2-A

Specifiche

per montaggio sulla seriePRA, TRB, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102
Per seriePRA, TRB, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102
Tipoper montaggio a cilindri PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, con flangia
Tipocon flangia
Grandezza filettaturaM16x1,5
Ø cuscinetto oscillante16 mm
Peso0.21 kg
Materiale corpoAcciaio, cromato
Superficie Corpozincato