AVENTICS™ Testa snodata AP6, serie CM2 1822124008

Codice:

AVENTICS-1822124008

309,47 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CM2-AP6-M36X2-M2-A

Specifiche

Per serieITS
Tipoper montaggio a cilindri PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, con flangia
Tipocon flangia
Grandezza filettaturaM36x2
Ø cuscinetto oscillante35 mm
Peso1.67 kg
Materiale corpoAcciaio, cromato
Superficie Corpozincato