AVENTICS™ Testa snodata AP6, serie CM2 1822124009

Codice:

AVENTICS-1822124009

483,82 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CM2-AP6-M42X2-M2-A

Specifiche

Per serieITS
Tipoper montaggio a cilindri PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, con flangia
Tipocon flangia
Grandezza filettaturaM42x2
Ø cuscinetto oscillante40 mm
Peso2.41 kg
Materiale corpoAcciaio, cromato
Superficie Corpozincato