AVENTICS™ Testa snodata AP6, serie CM2 1822124013

Codice:

AVENTICS-1822124013

188,13 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CM2-AP6-M27X2-M2-A

Specifiche

per montaggio sulla seriePRA, TRB, 167, CVI
Per seriePRA, TRB, 167, CVI
Tipoper montaggio a cilindri PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, con flangia
Tipocon flangia
Grandezza filettaturaM27x2
Ø cuscinetto oscillante30 mm
Peso1.17 kg
Materiale corpoAcciaio, cromato
Superficie Corpozincato