AVENTICS™ Manicotto 1823300001

Codice:

AVENTICS-1823300001

1,92 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
FPT-S-RSK-G014-G014

Specifiche

Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
Raccordo GG 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2Filettatura interna
Raccordo DG 1/4
TipoFPT-S-RSK
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Confezione10 Pezzo
MaterialeOttone