AVENTICS™ Serie NU1 1823313002

Codice:

AVENTICS-1823313002

Visualizza la scheda tecnica
NU1-S-RNU-DA06

Specifiche

Tipo di raccordodado di accoppiamento
Raccordo GM10x1
Raccordo DØ 6
TipoNU1-S-RNU
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Confezione50 Pezzo
Peso0.002 kg
Materiale corpoPoliossimetilene