AVENTICS™ Serie NU1 1823313003

Codice:

AVENTICS-1823313003

Visualizza la scheda tecnica
NU1-S-RNU-DA08

Specifiche

Tipo di raccordodado di accoppiamento
Raccordo GM12x1
Raccordo DØ 8
TipoNU1-S-RNU
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Confezione50 Pezzo
Peso0.002 kg
Materiale corpoPoliossimetilene