AVENTICS™ Innesto maschio con filettatura esterna 1823351033

Codice:

AVENTICS-1823351033

2,72 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CP1-S-NW7,8-G014-EX

Specifiche

Raccordo DNW 7,8
Raccordo GG 1/4
Tipo di raccordo aria compressaInnesto maschio
Larghezza nominale NW7.8 mm
Portata nominale Qn1950 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max35 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.100 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.100 °C
FluidoAria compressa
Unità di fornitura10 Pezzo
Peso al pezzo0.018 kg
Materiale corpoAcciaio