AVENTICS™ Innesto maschio con filettatura esterna 1823351034

Codice:

AVENTICS-1823351034

3,49 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CP1-S-NW7,8-G038-EX

Specifiche

Raccordo DNW 7,8
Raccordo GG 3/8
Tipo di raccordo aria compressaInnesto maschio
Larghezza nominale NW7.8 mm
Portata nominale Qn1950 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max35 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.100 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.100 °C
FluidoAria compressa
Unità di fornitura10 Pezzo
Peso al pezzo0.027 kg
Materiale corpoAcciaio