AVENTICS™ Innesto maschio con filettatura interna 1823373002

Codice:

AVENTICS-1823373002

2,47 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
CP1-S-NW7,2-G038-IN

Specifiche

Raccordo DNW 7,2
Raccordo GG 3/8
Tipo di raccordo aria compressaInnesto maschio
Larghezza nominale NW7.2 mm
Portata nominale Qn1450 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max35 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.100 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.100 °C
FluidoAria compressa
Unità di fornitura10 Pezzo
Peso al pezzo0.025 kg
Materiale corpoOttone