AVENTICS™ Serie QR2-S-RPN standard 1823373042

Codice:

AVENTICS-1823373042

2,46 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
QR2-S-RPN-G018-DA05

Specifiche

Tipo di raccordoRaccordo diritto
Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Raccordo GG 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 2Raccordo ad innesto
Raccordo DØ 5
TipoQR2-S-RPN
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Confezione10 Pezzo
Peso0.01 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentatoAcciaio inox
Materiale anello di sbloccoOttone
Materiale filettaturaOttone