AVENTICS™ Innesto maschio con filettatura interna 1823373083

Codice:

AVENTICS-1823373083

CP1-S-NW7,8-G012-IN

Specifiche

Raccordo DNW 7,8
Raccordo GG 1/2
Tipo di raccordo aria compressaInnesto maschio
Larghezza nominale NW7.8 mm
Portata nominale Qn1950 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max35 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.100 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.100 °C
FluidoAria compressa
Unità di fornitura5 Pezzo
Peso al pezzo0.04 kg
Materiale corpoAcciaio