AVENTICS™ Giunto di chiusura, Serie CP1 1823376001

Codice:

AVENTICS-1823376001

9,14 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
CP1-S-NW7,2-G014-EX

Specifiche

Raccordo DNW 7,2
Raccordo GG 1/4
Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Larghezza nominale NW7.2 mm
Portata nominale Qn1450 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max35 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.100 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.100 °C
FluidoAria compressa
Unità di fornitura2 Pezzo
Peso al pezzo0.068 kg
Materiale corpoOttone
Materiale bussola di sbloccaggioOttone
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale attaccoOttone