AVENTICS™ Giunto di chiusura, Serie CP1 1823376005

Codice:

AVENTICS-1823376005

10,31 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
CP1-S-NW5-D040-PN

Specifiche

Raccordo DNW 5
Raccordo GØ 4x6
Tipo di raccordo aria compressaraccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Larghezza nominale NW5 mm
Portata nominale Qn700 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max35 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.100 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.100 °C
FluidoAria compressa
Unità di fornitura2 Pezzo
Peso al pezzo0.031 kg
Materiale corpoOttone
Materiale bussola di sbloccaggioOttone
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale attaccoOttone