AVENTICS™ Raccordo multiplo 1823390047

Codice:

AVENTICS-1823390047

32,98 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
G1/2

Specifiche

TipoDistributore a 9 vie
Raccordo GG 1/2
Raccordo RG 1/4
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Unità di fornitura1 Pezzo
Peso0.265 kg
Materiale corpoAlluminio