AVENTICS™ Serie NU1 1823391037

Codice:

AVENTICS-1823391037

Visualizza la scheda tecnica
NU1-S-RPN-G018-DI04

Specifiche

Tipo di raccordoRaccordo diritto
Raccordo GG 1/8
Raccordo DØ 4
TipoNU1-S-RPN
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Confezione25 Pezzo
Peso0.004 kg
Materiale corpoPoliossimetilene