AVENTICS™ Serie NU1 1823391038

Codice:

AVENTICS-1823391038

Visualizza la scheda tecnica
NU1-S-RPN-G018-DI06

Specifiche

Tipo di raccordoRaccordo diritto
Raccordo GG 1/8
Raccordo DØ 6
TipoNU1-S-RPN
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Confezione25 Pezzo
Peso0.005 kg
Materiale corpoPoliossimetilene