AVENTICS™ Distributore oscillante a gomito 1823391048

Codice:

AVENTICS-1823391048

4,97 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
G1/4

Specifiche

TipoDistributore a 2 vie
Raccordo GG 1/4
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Unità di fornitura5 Pezzo
Peso0.02 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniPolivinilcloruro
Materiale vitiOttone