AVENTICS™ Serie NU1 1823391104

Codice:

AVENTICS-1823391104

Visualizza la scheda tecnica
NU1-S-RW1-G014-DI04

Specifiche

Tipo di raccordoraccordo oscillante a gomito singolo
Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Raccordo GG 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Raccordo DØ 4
TipoNU1-S-RW1
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Confezione10 Pezzo
Peso0.016 kg
Materiale corpoPoliossimetilene