AVENTICS™ Valvola 2/2 con rubinetto di intercettazione, Serie SC01 1823391910

Codice:

AVENTICS-1823391910

24,26 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SC01-G1/8-G1/8

Specifiche

Tiporubinetto a sfera
Principio di commutazione2/2
FluidoAria compressa
Raccordo aria compressa 1G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 1Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 2Filettatura interna
Temperatura ambiente min.-18 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-18 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Unità di fornitura2 Pezzo
Peso0.035 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizionipolitetrafluoretilene
Materiale leva manualePoliammide