AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 1824210222

Codice:

AVENTICS-1824210222

38,47 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CO1-FORM_A-024AC-7,4VA-30mm

Specifiche

Larghezza della bobina30 mm
Temperatura ambiente max.50 °C
Connessione elettrica a normaEN 175301-803, forma A
Tipo di protezione secondo EN 60529IP65
Rapporto d'inserzione ED100 %
Indice di compatibilità15
Conexión eléctrica 2Connettore
Numero poliA 3 poli
Tensione di esercizio DC12 V
Tensione di esercizio AC a 50 Hz24 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Tolleranza tensione AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolleranza tensione AC 60 Hz-10 % / +10 %
Potenza di ritenuta AC 50 Hz7.4 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz5.2 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz11.5 VA
Potenza d'inserzione AC 60 Hz9.5 VA
Assorbimento di potenza DC6.2 W
Peso0.11 kg
Corpoelastomero termoplastico