AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 1824210223

Codice:

AVENTICS-1824210223

38,47 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CO1-FORM_A-024DC-4,4W-30mm

Specifiche

Larghezza della bobina30 mm
Temperatura ambiente max.50 °C
Connessione elettrica a normaEN 175301-803, forma A
Tipo di protezione secondo EN 60529IP65
Rapporto d'inserzione ED100 %
Indice di compatibilità15
Conexión eléctrica 2Connettore
Numero poliA 3 poli
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Tolleranza tensione AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolleranza tensione AC 60 Hz-10 % / +10 %
Assorbimento di potenza DC4.4 W
Peso0.11 kg
Corpoelastomero termoplastico