AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 1824210235

Codice:

AVENTICS-1824210235

32,61 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CO1-FORM_B-230AC-9,7VA-22mm

Specifiche

Larghezza della bobina22 mm
Temperatura ambiente max.50 °C
Connessione elettrica a normaEN 175301-803, forma B
Tipo di protezione secondo EN 60529IP65
Rapporto d'inserzione ED100 %
Indice di compatibilità14
Conexión eléctrica 2Connettore
Numero poliA 3 poli
Tensione di esercizio DC110 V
Tensione di esercizio AC a 50 Hz220 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz230 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Tolleranza tensione AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolleranza tensione AC 60 Hz-10 % / +10 %
Potenza di ritenuta AC 50 Hz9.7 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz7.9 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz12.6 VA
Potenza d'inserzione AC 60 Hz10.2 VA
Assorbimento di potenza DC4.9 W
Peso0.07 kg
Corpoelastomero termoplastico