AVENTICS™ Blocco di collegamento in batteria, Serie DO30 1825503239

Codice:

AVENTICS-1825503239

61,40 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
4EV.....

Specifiche

TipoBase di collegamento
Direzione raccordo pneumatico (1)Su un lato
Attacco aria compressa ingressoG 1/8
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
FluidoAria compressa
Numero di posti valvola4
Peso0.18 kg
Materiale piastra baseAlluminio
GuarnizioneGomma acrilonitrile-butadiene