AVENTICS™ Blocco di collegamento in batteria, Serie DO22, G 1/8 / Ø 4 1825503603

Codice:

AVENTICS-1825503603

171,78 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
DO22-D4-BP3

Specifiche

TipoBase di collegamento
Attacco aria compressa ingressoG 1/8
Direzione raccordo pneumatico (2,4)Su un lato
attacco aria compressa uscitaØ 4
Attacco scaricoG 1/8
Scarico (3,5)Con scarico convogliato (3/5)
TipoCablaggio ad innesto singolo
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
FluidoAria compressa
Numero di posti valvola3
Dimensione modulare23 mm
Vite di fissaggioM3
Peso0.115 kg
Materiale piastra baseAlluminio
Materiale raccordo ad innestoOttone