AVENTICS™ Silenziatori serie SI1 AVENTICS 1827000003

Codice:

AVENTICS-1827000003

16,29 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
G1/2

Specifiche

FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Raccordo aria compressaG 1/2
Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Livello di pressione acustica90 dB
Portata nominale Qn7223 l/min
Unità di fornitura2 Pezzo
Peso0.08 kg
Materiale silenziatorebronzo sinterizzato
Materiale filettaturaOttone