AVENTICS™ Silenziatori, serie SI1 1827000004

Codice:

AVENTICS-1827000004

35,48 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
G3/4

Specifiche

FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Raccordo aria compressaG 3/4
Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Livello di pressione acustica92 dB
Portata nominale Qn8394 l/min
Unità di fornitura1 Pezzo
Peso0.13 kg
Materiale silenziatorebronzo sinterizzato
Materiale filettaturaOttone