AVENTICS™ Silenziatori, serie SI1 1827000006

Codice:

AVENTICS-1827000006

3,92 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
M5

Specifiche

FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Raccordo aria compressaM5
Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Livello di pressione acustica72 dB
Portata nominale Qn398 l/min
Unità di fornitura10 Pezzo
Peso0.004 kg
Materiale silenziatorebronzo sinterizzato
Materiale filettaturaOttone