AVENTICS™ Silenziatori, serie SI1 1827000018

Codice:

AVENTICS-1827000018

7,52 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
5PU

Specifiche

FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Raccordo aria compressaM5
Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Portata nominale Qn381 l/min
Unità di fornitura5 Pezzo
Peso0.001 kg
Materiale silenziatorepolietilene
Materiale filettaturapolietilene