AVENTICS™ Silenziatori serie SI1 AVENTICS 1827000020

Codice:

AVENTICS-1827000020

10,49 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
G1/4-5PU

Specifiche

FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Raccordo aria compressaG 1/4
Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Livello di pressione acustica80 dB
Portata nominale Qn3447 l/min
Unità di fornitura5 Pezzo
Peso0.003 kg
Materiale silenziatorepolietilene
Materiale filettaturapolietilene